AUSLAUFMODELL
Wir empfehlen für Neukonstruktionen die technisch optimierte e-ketten®-Serie H4.32 aus dem igus® E4.1 Baukasten.
+25% mehr freitragende Länge, höhere Stabilität und Zugfestigkeit, gleiche Abmessungen und Anschlussmaße
Serie 29 ist in begrenzter Stückzahl ab Lager lieferbar. Der Produktsupport und die Lagerhaltung werden ab 2012 eingeschränkt. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren igus®-Ansprechpartner. Vielen Dank für Ihr Verständnis
zur Serie H4.32
Hier können Sie Ihr E-KettenSystem® individuell konfigurieren. Alle Eingaben und Änderungen werden in die Konfiguration, die sich am Seitenende befindet, übernommen.
Serie 29 - Kette, halbstegig
1.KMA-Anschlußelemente
2.Anschlußelemente starr oder pendelnd lieferbar
3.R77: Deckel schwenkbar und herausnehmbar
4.R77: Böden herausnehmbar
5.Rohr und Kette kombinierbar
6.Zugentlastung im AE integrierbar
7.28/29: Stege beidseitig herausnehmbar
Lieferbare Innenbreiten Bi: 50 bis 400 mm
Lieferbare Biegeradien R: 63 bis 300 mm
Teilung: 56 mm / Glied = 18 Glieder / m